Wkręty samowiercące malowane S-MD 53 Z
Nowy produktProdukt #r2011
Lakierowany wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z podkładką 16 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Udostępnij
Klienci wyszukali także Lakierowany wkręt samowiercący
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca w technologii Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i zapobiega przegrzaniu ostrza
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasowały do koloru blachy metalowej
Aplikacje
- Mocowanie blach kolorowych do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Ocynkowana stal węglowa do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
- Połączenia elementów metalowych o średniej grubości (do 6 mm)
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 16 mm
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.