Wkręty samowiercące malowane S-MD 51 Z
Nowy produktProdukt #r2010
Lakierowany wkręt samowiercący (stal węglowa ocynkowana galwanicznie) z podkładką 16 mm, do łączenia elementów metalowych niewielkiej grubości (do 2,75 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz
Udostępnij
Klienci wyszukali także Lakierowany wkręt samowiercący
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Wysoka estetyka dzięki główce wkrętu w kolorze arkusza blachy
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
Aplikacje
- Mocowanie blach kolorowych do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Ocynkowana stal węglowa do mocowań w środowiskach suchych, wewnątrz budynków
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 2,75 mm)
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 16 mm
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.