Wkręt S-WDF-Z do drewna konstrukcyjnego, łeb sześciokątny z gniazdem Torx, gwint pełny
Nowy produkt PremiumProdukt #r18291518
Wkręt do drewna z gwintem pełnym i łbem sześciokątnym z gniazdem Torx (SW17 i TX40) do stosowania z końcówkami TX40 i nasadkami, do podnoszenia prefabrykowanych elementów drewnianych
- Zastosowanie: Drewno do drewna, Drewno konstrukcyjne
- Materiał podłoża: Drewno, Drewno konstrukcyjne, Drewno klejone krzyżowo (CLT)
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także połączenia metal drewno, wkręty do drewna, do drewna, S-WDF-Z lub wkręty
Właściwości
- Mocniejsze i efektywniejsze – gwint pełny zapewnia większą nośność, wkręt ma większą wytrzymałość na naprężenia w dowolnym kierunku
- Mniejsze straty czasu na zmianę narzędzi – łeb sześciokątny z gniazdem Torx pozwala na stosowanie, zarówno końcówek TX40, jak i nasadek
- Łatwiejszy montaż – mniejszy opór przy wkręcaniu oraz mniejszy moment dokręcania zamocowań, co oznacza dłuższy czas pracy narzędzi przekładają się na wydłużenie czasu pracy narzędzi
- Zwiększona trwałość – ocynk galwaniczny, powłoka zmniejszająca tarcie oraz ocynkowana stal węglowa chronią przed korozją
- Precyzyjnie dopasowane do wkrętarko-wiertarek i bitów Hilti – pomagają uzyskać za każdym razem wysoką jakość mocowania
Aplikacje
- W połączeniu z systemem podnoszenia Hilti z zaczepem kulowym może być stosowany do podnoszenia prefabrykowanych dachów, ścian i sufitów, a także drewna klejonego krzyżowo (CLT)
- Połączenia konstrukcyjne metalu z drewnem oraz mocowanie blach, blach profilowanych i elementów metalowych do drewna
- Mocowanie konstrukcyjnych belek drewnianych, podłóg, belek stropowych i konstrukcji nośnych
- Do zamocowań w środowiskach suchych, wewnętrznych, zewnętrznych zabezpieczonych oraz zadaszonych konstrukcjach otwartych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.