S-DD 03 Z 02
Nowy produkt StandardProdukt #r13182796
Wkręt do łączenia metalowych konstrukcji szkieletowych, z łbem płaskim (ocynkowany), do mocowania elementów tych konstrukcji
- Typ łba wkrętu: Łeb płaski
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Nie
Udostępnij
Właściwości
- Samowiercący wierzchołek Lightning Tip – udoskonalony wierzchołek zapewnia najwyższą szybkość i pewność mocowania wśród wszystkich wkrętów Hilti do konstrukcji szkieletowych
- Bardzo wytrzymałe — specjalnie zaprojektowane, aby zapobiegać uszkodzeniu łba i przegrzewaniu wierzchołka, co pozwala ograniczyć straty wkrętów
- Większa prędkość wiercenia – zaostrzony wierzchołek umożliwia wkrętom skuteczne przebijanie metalu
- Wyższa jakość wykończenia płyt gipsowo-kartonowych – mniej wystający łeb pozwala łatwiej uzyskać płaską powierzchnię bez wykonywania przeróbek
- Mała siła nacisku – wygodniejsze i mniej męczące wkręcanie
Aplikacje
- Mocowanie profili metalowych do szkieletów metalowych (maks. łączna grubość 2,5 mm)
- Mocowanie metalowej siatki podtynkowej do konstrukcji metalowych (maks. łączna grubość 2,5 mm)