Samowiercące wkręty do metalu S-MDW71S
Nowy produkt PremiumProdukt #r12615928
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką 22 mm do mocowania stali i aluminium do drewna
- Rozmiar podkładki: 22 mm
- Materiał podłoża: Drewno
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Do wykonywania bardziej niezawodnych mocowań w środowiskach średnio korozyjnych
- Do mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji i ram drewnianych, z lub bez pośredniej warstwy izolacji
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania zamocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Wodoodporne zamocowania z podkładką 22 mm
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.