Samowiercące wkręty do blach S-MS 31PS
Nowy produkt PremiumProdukt #r10986237
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką do mocowania bezwiórowego cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
- Rozmiar podkładki: 12 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Ostra i szybka końcówka wkrętu do bezwiórowego mocowania, bez konieczności sprzątania wiórów metalowych
- Łeb walcowy płaski dla poprawy estetyki i łatwiejszego dostępu do ograniczonych przestrzeni
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów można lakierować, aby dostosować je do koloru elewacji
- Funkcja "Perfect Sealing" (PS) – specjalnie zaprojektowany kształt poniżej łba zapobiega nadmiernemu dociśnięciu podkładki z EPDM, pomagając wykonać niezawodne i szczelne połączenie
Aplikacje
- Mocowanie cienkich blach metalowych (do 2 x 1,0 mm)
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania zamocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Wykonywanie połączeń blach ułożonych na zakładkę, pomiędzy blachami profilowanymi i płytami warstwowymi
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoodpornych – podkładka 12 mm w zestawie
- Mocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji stalowych lub aluminiowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.