Samowiercące wkręty do metalu S-MD 31 LPSS
Nowy produkt PremiumProdukt #r10714843
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A4) z podkładką 12 mm, do łączenia cienkich elementów metalowych (grubości do 4.0 mm)
- Rozmiar podkładki: 12 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium, Drewno
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń, Na zewnątrz, obszary o dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, W pobliżu dróg, Obszary przybrzeżne
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Łeb walcowy płaski dla poprawy estetyki i łatwiejszego dostępu do ograniczonych przestrzeni
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
Aplikacje
- Łączenie cienkich elementów metalowych (do 4 mm)
- Stal nierdzewna (A4) do wykonywania zamocowań w środowiskach wysoko korozyjnych
- Mocowanie blach i profili aluminiowych i stalowych do konstrukcji stalowych, aluminiowych lub drewnianych, z pośrednimi warstwami izolacyjnymi lub bez nich
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.