Samowiercące wkręty do płyt gipsowo-kartonowych S-DD 01 B M
Nowy produkt PremiumProdukt #r1061
Magazynkowane wkręty do płyt gipsowo-kartonowych (fosfatowane) do magazynka SMD 57 – do szybkiego mocowania płyt gipsowo-kartonowych lub płyt twardych do metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb trąbkowy
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Tak, pasują do magazynka do wkrętów SMD57
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręty magazynkowane do gk, Wkręty magazynkowane do regipsów, Wkręty magazynkowane do płyt g-k lub Wkręty magazynkowane do płyt gipsowych
Właściwości
- Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i wykonywaniu prac praktycznie bez odpadów – certyfikat CE, jakość i stałość właściwości przetestowane zgodnie z normą EN 14566
- Przeznaczone do stosowania z magazynkiem SMD 57 oraz wkrętarkami SD 5000-A22, SD 5000 i SD 6000
- Duża częstotliwość wkręcania – szybsze wykonywanie prac
- Firma Hilti w pełni kontroluje proces produkcyjny – gwarantując niezmiennie wysoką jakość
- Zoptymalizowany system obejmujący wkręty magazynkowane, magazynki i wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji metalowych (0,88-2,25 mm)
- Mocowanie płyt twardych do konstrukcji metalowych (0,88-2,25 mm)