Wkręty do płyt twardych S-DS 14 B M z ostrym wierzchołkiem
Nowy produkt PremiumProdukt #r1041
Magazynkowane wkręty do płyt pilśniowych (fosfatowane) do magazynka SMD 57 – do szybkiego mocowania płyt pilśniowych do drewna lub metalu
- Typ łba wkrętu: Łeb stożkowy płaski z żebrowaniem
- Rodzaj uchwytu: PH 2
- Magazynkowane: Tak, pasują do magazynka do wkrętów SMD57
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręty magazynkowane do płyt gipsowych, Wkręty magazynkowe do płyt gipsowo-włóknowych, Wkręty magazynkowane do płyt gipsowo-włóknowych lub Wkręty magazynkowane do płyt włóknowych
Właściwości
- Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności i wykonywaniu prac praktycznie bez odpadów – certyfikat CE, jakość i stałość właściwości przetestowane zgodnie z normą EN 14566
- Przeznaczone do stosowania z magazynkiem SMD 57 oraz wkrętarkami SD 5000-A22, SD 5000 i SD 6000
- Duża częstotliwość wkręcania – szybsze wykonywanie prac
- Pełna kontrola procesu produkcyjnego zapewnia niezmiennie wysoką jakość.
- Zoptymalizowany system obejmujący wkręty magazynkowane, magazynki i wkrętarki do płyt gipsowo-kartonowych
Aplikacje
- Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji metalowych (o grubości maks. 0,88 mm)
- Mocowanie płyt gipsowo-włóknowych do konstrukcji drewnianych
- Mocowanie płyt Fermacell do konstrukcji drewnianych lub metalowych (o grubości maks. 0,88 mm)