Samowiercące wkręty do metalu S-MD 01 LPS
Nowy produktProdukt #r10383318
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A2) bez podkładki, do łączenia elementów metalowych niewielkiej grubości (do 4 mm)
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium, Drewno
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
- Średnica wkrętu d: 5.5 mm
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Łeb walcowy płaski dla poprawy estetyki i łatwiejszego dostępu do ograniczonych przestrzeni
- Do wykonywania niezawodnych i odpornych na korozję mocowań
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
Aplikacje
- Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 4 mm)
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania zamocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.