Samowiercące wkręty do metalu S-MD 35 PS
Nowy produktProdukt #r10383162
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A2) z podkładką 12 mm, do łączenia elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Rozmiar podkładki: 12 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Łeb walcowy płaski dla poprawy estetyki i łatwiejszego dostępu do ograniczonych przestrzeni
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Do wykonywania jeszcze bardziej niezawodnych i odpornych na korozję mocowań
Aplikacje
- Łączenie elementów metalowych dużej grubości (do 15 mm)
- Mocowanie blach i profili stalowych i aluminiowych do konstrukcji stalowych lub aluminiowych, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania zamocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Mocowanie elementów aluminiowych do konstrukcji stalowych, np. w aluminiowych systemach fasadowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.