Kotwa klinowa HFB-R RW
Nowy produktProdukt #r13238001
Wysoce wytrzymała kotwa klinowa do mocowania konsol fasadowych do betonu
- Konfiguracja głowicy: Łeb płaski
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, Na zewnątrz, przy dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża)
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA
Udostępnij
Właściwości
- Szybsza w montażu i bardziej niezawodna kotwa do mocowania konsol fasadowych do betonu spękanego
- Wstępnie zamontowana gumowa podkładka
- Mała głębokość osadzenia 25 mm, 30 mm
- Osadzanie kotwy nie wymaga użycia klucza dynamometrycznego
Aplikacje
- Mocowanie konsol fasadowych do betonu

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.