Kotwa klinowa do dużych obciążeń HSL4-G
Kotwa rozprężna segmentowa do dużych obciążeń z aprobatami dla zastosowań istotnych dla bezpieczeństwa, do osadzania w betonie (stal węglowa, gwint zewnętrzny)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Konfiguracja głowicy: Z gwintem zewnętrznym
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, LABC, Nuklearne (NQA-1), Przenoszenie obciążeń zmęczeniowych, Raport ICC-ES (beton)
Klienci szukali również kotwy mechaniczne, klinowe, rozprężne, segmentowe or nuklearne.
Wybierz opcję
Rozmiar kotwy
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Długość kotwy
- 92 mm
- 106 mm
- 107 mm
- 121 mm
- 127 mm
- 141 mm
- 147 mm
- 160 mm
- 161 mm
- 172 mm
- 175 mm
- 185 mm
- 187 mm
- 192 mm
- 200 mm
- 201 mm
- 205 mm
- 210 mm
- 222 mm
- 230 mm
- 235 mm
- 260 mm
- 275 mm
- 330 mm
Paczka
- 4 szt.
- 6 szt.
- 10 szt.
- 20 szt.
- 40 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 538,48 PLN
Dane techniczne
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Konfiguracja głowicy
Z gwintem zewnętrznym
Aprobaty / raporty z prób
Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, ETA, LABC, Nuklearne (NQA-1), Przenoszenie obciążeń zmęczeniowych, Raport ICC-ES (beton)
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Beton (spękany)
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Duża wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie
- Rozprężanie kontrolowane momentem dokręcającym
- ETA Opcja 1 do spękanego i niespękanego betonu
- Aprobata ICC-ES/AC 193 w zakresie spękanego i niespękanego betonu oraz zastosowań uwzględniających zjawiska sejsmiczne
- Element odpowiedni do przenoszenia obciążeń dynamicznych, zmęczeniowych, sejsmicznych i uderzeniowych
Zastosowania
- Zamocowania przystosowane do dużych obciążeń w zastosowaniach, w których występują wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa lub dynamiki, włącznie z elektrowniami atomowymi
- Zastosowania opisane standardami technicznymi, np. maszyny, sprzęt ciężki, słupy stalowe, ciężkie podpory rurowe, pompy, belki nośne, sprzęt medyczny, wsporniki, dźwigi, podnośniki samochodowe itp.
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.