Podkładka miękka X-SW 60 z gwoździem
Nowy produkt PremiumProdukt #r62643
Plastikowa podkładka do membran, z gwoździem, do mocowania hydroizolacji do betonu lub muru
- Zastosowanie: Hydroizolacja
- Do użytku z (urządzenia): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Zabezpieczenie przed korozją: Ocynk galwaniczny <20 µm
Klienci wyszukali także Talerzyki do izolacji, Talerzyki do siatek, Talerzyki do folii, Podkładki dociskowe lub Element talerzykowy
- Plastikowa podkładka zapobiega rozrywaniu lub rozcinaniu cienkich i miękkich folii
- Elastyczna, miękka podkładka do membran dopasowuje się do nierównych powierzchni
- Miękka podkładka 60 mm zapewnia dużą powierzchnię docisku, umożliwiając pewne mocowanie cienkich i delikatnych folii
- Mocowanie hydroizolacji do betonu lub muru
- Mocowanie arkuszy plastikowych do konstrukcji betonowych i murowanych
- Mocowanie cienkich membran (maks. do 25,4 mm) do konstrukcji betonowych lub murowanych