Metalowy pałąk przewodu X-EKB-FE MX
Nowy produkt UltimateProdukt #r6089079
Metalowy pałąk przewodu do stosowania z gwoździami magazynkowanymi lub kotwami
- Materiał: Stal węglowa
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy)
- Aprobaty/atesty: AbP P-1023 DMT DO, AbP P-2401/198/16-MPA BS, AbP P-MPA-E-16-010
Udostępnij
Właściwości
- Możliwość szybkiego, łatwego i niezawodnego instalowania kabli bezpieczeństwa posiadających klasyfikację ogniową
- Aprobata techniczna zgodnie z normą DIN 4102-12 dostępna dla szerokiego asortymentu kabli z oceną klasy podtrzymania funkcji
- Możliwość umieszczania na stropach i ścianach
- System o dużym rozstawie uchwytów pozwalający na ekonomiczny montaż
- Zaprojektowany w celu zapewnienia wygodniejszego i łatwiejszego montażu ponad głową
Aplikacje
- Certyfikat przydatności do instalacji podtrzymujących funkcje elektryczne w warunkach pożaru
- Instalacja kablowa w obszarze dróg ewakuacyjnych
- Oświetlenie awaryjne, instalacje wentylacji pożarowej, instalacje tryskaczowe, dźwigi pożarowe, itp.
- Mocowanie kabli pojedynczych lub w wiązkach