Wieszak do prętów gwintowanych X-HS M U, z gwoździem
Nowy produkt UltimateProdukt #r3790
Wieszak stropowy do mocowania pręta gwintowanego
- Zastosowanie: Systemy podwieszane
- Materiał: Stal węglowa
- Do użytku z (urządzenia): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wieszak stropowy
Właściwości
- Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej produktywności — do 10 razy szybszy niż w przypadku wiercenia przy jednoczesnym mniejszym poziomie wibracji
- Wieszak (pręt gwintowany) można zamontować przed osadzeniem łącznika
- Optymalna regulacja pręta gwintowanego (zakres regulacji 25 mm)
- Wierzchołek balistyczny zapewniający optymalne wbicie w podłoże
Aplikacje
- Wieszak stropowy do mocowania pręta gwintowanego
- Mocowanie elementów podwieszanych, np. rusztów sufitowych lub rur do twardego betonu lub stali
- Mocowanie szyn montażowych do dźwigarów dachowych i stropów
- Mocowanie elastycznych i sztywnych rurek oraz kabli do sufitów, ścian i podłóg

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.