Obejma do rur X-EKS MX
Nowy produkt PremiumProdukt #r3171
Plastikowa obejma do rurek instalacyjnych, z zatrzaskiem, do stosowania z gwoździami magazynkowanymi
- Zastosowanie: Peszle
- Materiał: Poliamid (PA), Bez halogenów, Ograniczenie palności zgodnie z EN 60695-2-11 w temperaturze 650°C, Ograniczenie palności zgodnie z IEC 60695-2-11 w temperaturze 650°C, Ograniczenie palności zgodnie z VDE 0471 część 2-11 w temperaturze 650°C, Odporność na promieniowanie UV (średnia)
- Do użytku z (urządzenia): BX 3-ME, BX 3-ME 02, DX 351 MX, DX 460 MX, DX 5 MX, GX 120-ME, GX 3-ME
Klienci wyszukali także Uchwyty do rurek, Uchwyty elektro, Uchwyty do kabli, Uchwyty instalacyjne lub Uchwyt rurek instalacyjnych
- Element pasujący do osadzaków BX/GX/DX ułatwiający obsługę
- Tworzywo nie zawierające silikonu ani halogenów
- Praktycznie bezpyłowe mocowanie
- Szybkie, oszczędne zamocowanie
- Mocowanie rurek instalacyjnych
- Odstęp między elementami mocującymi wynosi zazwyczaj od 50 do 100 cm; trzeba uwzględnić wymagania dotyczące obciążeń