Uchwyt kabla X-EKB MX (02)
Nowy produktProdukt #r19753839
Plastikowy pałąk przewodu zoptymalizowany do gwoździ magazynkowanych, odpowiedni do różnorodnych metod montażu i materiałów podłoża
- Zastosowanie: Mocowania kabli, Mocowanie przewodów, Zastosowania w instalacjach elektrycznych
- Do użytku z (urządzenia): BX 3, GX 120, GX 3
- Materiał podłoża: Beton (miękki), Beton (twardy), Mur (bloczek wapienny), Stal, Drewno, Mur (cegła pustakowa), Mur (cegła pełna)
Udostępnij
Właściwości
- Zoptymalizowany do osadzaka BX – końcówka osadzaka i metoda mocowania bez wiercenia pozwalają na szybszy, łatwiejszy i praktycznie bezpyłowy montaż.
- Uniwersalne metody mocowania – pasujący do kotew wciskanych, wkrętów do drewna i metalu lub standardowych kotew plastikowych do mocowania do szerokiej gamy materiałów
- System blokujący – modułowy system pozwala na łączenie wielu zacisków, aby poszerzyć zakres zastosowań
- Wysoka jakość montażu – aprobata ETA, certyfikat UL, dopuszczenie do stosowania w przestrzeni międzystropowej
- W porównaniu do poprzedniej wersji ślad węglowy produktu jest mniejszy nawet o 31% (na podstawie oceny cyklu życia LCA wg DIN EN ISO 14040/440)
Aplikacje
- Mocowanie wiązek kabli elektrycznych do sufitów
- Typowy odstęp między elementami krótszy niż 50 cm – należy uwzględnić wymagania dotyczące obciążeń
- Mocowanie praktycznie do wszystkich materiałów podłoża – betonu, muru, cegły, pustaków, płyt gipsowo-kartonowych, stali, drewna i nie tylko
- Do zastosowań wewnętrznych

Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi X-EKB 8, Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Hebrew, Turecki, Norweski, Chiński, Rumuński, Litewski, Angielski, Słowacki, Ukraiński, Kazachski, Sardynii, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Malajski, Serbski, Bułgarski, Arabski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Słoweński, Lotewski, Tajski, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 926.3 kB ]