Pręt kotwy HIT-Z-R
Nowy produktProdukt #r6280
Najwytrzymalszy pręt kotwy do kotew z iniekcyjną żywicą hybrydową (stal nierdzewna A4)
- Materiał, korozja: Stal nierdzewna, A4
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz, przy dużym stężeniu zanieczyszczeń przemysłowych, Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Obszary przybrzeżne / drogi z solą do odladzania
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wklejanie prętów, HIT-Z, Kotwy wklejane, Kotwy nierdzewne lub Pręt kotwiący
Właściwości
- Do bardzo dużych obciążeń w betonie spękanym oraz stref sejsmicznych zgodnie z warunkami aprobat ICC-ES i ETA C2
- Nie wymaga czyszczenia otworu (w temp. powyżej 5°C) przy stosowaniu z żywicą HIT-HY 200
- Bardziej niezawodne i wydajne rozwiązanie dzięki wyeliminowaniu procesu czyszczenia otworów przy stosowaniu z żywicami do wklejania HIT-HY 200
- Zmienna głębokość osadzania pozwala w pełni wykorzystać nośność kotwy
- Znakowane głowice umożliwiają łatwą weryfikację długości pręta, nawet po zamontowaniu
Aplikacje
- Mocowania w spękanym i niespękanym betonie wykonywane za pomocą Hilti HIT HY200
- Kotwy przeznaczone do stosowania w strefach sejsmicznych (np. do usztywniania konstrukcji budynków żelbetowych)
- Kotwienie stalowych połączeń konstrukcyjnych (np. profile stalowe, belki)
- Do zastosowań zewnętrznych lub montażu w środowiskach korozyjnych z zastosowaniem HIT-Z-R
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.