Pręt kotwy HIT-Z-F
Nowy produktProdukt #r3667162
Najwytrzymalszy pręt kotwy do kotew z iniekcyjną żywicą hybrydową (powłoka wielowarstwowa)
- Materiał, korozja: Stal węglowa, Powłoka wielowarstwowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
Udostępnij
Klienci wyszukali także HIT-Z-F, HIT-Z, Pręt kotwy, najwytrzymalszy pręt lub Pręt kotwiący
Właściwości
- Do bardzo dużych obciążeń w betonie spękanym oraz stref sejsmicznych zgodnie z warunkami aprobaty ETA C2
- Nie wymaga czyszczenia otworu przy stosowaniu HIT HY 200 (5°C)
- Zwiększona produktywność i bezpieczeństwo dzięki wyeliminowaniu procesu oczyszczania otworów
- Znakowane głowice umożliwiają łatwą weryfikację długości pręta, nawet po zamontowaniu
- Pierwszy wklejany element kotwiący do stosowania w betonie spękanym oraz do zastosowań sejsmicznych w otworach wierconych wiertłami diamentowymi
Aplikacje
- Mocowania w spękanym i niespękanym betonie wykonywane w połączeniu z HIT HY 200
- Do zastosowań sejsmicznych
- Kotwienie stali konstrukcyjnej
- Kotwienie konstrukcji stalowych drugorzędowych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.