Gładka tuleja kotwy HIT-S
Nowy produktProdukt #r1075
Ekonomiczna podatna na cięcie metalowa tuleja siatkowa do zamocowań w murze z pustaków przy użyciu kotew z iniekcyjną żywicą hybrydową
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
- Materiał podłoża: Beton (płyty stropowe kanałowe), Mur (pustak), Mur (pustak betonowy)
Udostępnij
Klienci wyszukali także metalowa tuleja, kotwy, Tuleja z siatką, zamocowanie w murze z pustaków lub Tuleja z siatkowa
Właściwości
- Zwiększa nośność i ułatwia rozprowadzanie żywicy Hilti HIT przy stosowaniu jej w materiałach wielkootworowych
- Dostarczana w odcinkach 1 m do przycinania na odpowiednią długość na budowie
- Możliwość cięcia nożycami HIT-SMC 25 do tulei siatkowych
Aplikacje
- Przystosowana do stosowania w pustakach w połączeniu z HIT-HY 270, HIT-MM PLUS i HIT-1
- Odpowiednie do zastosowań w pustakach, w połączeniu z odpowiednimi żywicami iniekcyjnymi Hilti HIT