Profil MFT-CSP do zastosowań w narożnikach
rozwiązanie do stosowania w narożnikach zewnętrznych fasad wentylowanych
- Skład materiału: EN AW-6063 T66
- Grubość materiału: 2,5 mm
Wybierz opcję
Grubość
- 90 mm
- 145 mm
Szerokość
- 50 mm
Paczka
- 6 m
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 511,03 PLN
Dane techniczne
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Grubość materiału
2,5 mm
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Rozwiązanie statycznie obliczone
- Blokuje cyrkulację powietrza wokół narożnika, a tym samym zmniejsza oddziaływanie wiatru na obszary przy krawędziach zgodnie z DIN EN 1991-1-4/NA
Zastosowania
- Do stosowania w narożnikach zewnętrznych przy realizacji projektów fasad wentylowanych
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.