Profil wieszakowy MFT-HP 22,5
Nowy produktProdukt #r13037731
Szyna wieszakowa do ukrytego mocowania paneli elewacyjnych przy użyciu wieszaków
- Grubość: 63.5 mm
- Szerokość: 22.5 mm
- Długość: 6000 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także profil fasadowy, profil do mocowania lub profil do paneli
Właściwości
- Szybszy, prostszy montaż okładzin – udoskonalona szyna wieszakowa umożliwia bezproblemowy montaż paneli
- Demontaż pojedynczych paneli – te przeprojektowane wieszaki są nie tylko łatwiejsze w montażu, ale także pozwalają na usuwanie pojedynczych paneli okładziny (zamocowanych za pomocą kołków mocujących)
- Montaż w każdych warunkach atmosferycznych – w przeciwieństwie do stosowania klejów, z tym systemem montażowym można pracować praktycznie przy każdej pogodzie
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
- Całościowe rozwiązanie systemowe – firma Hilti oferuje zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych
Aplikacje
- Ukryte zamocowanie elementów okładziny elewacyjnej przy użyciu łączników mechanicznych do mocowania z tyłu