System zbierania wody DD-WCS-172
Nowy produktProdukt #2159813
System zbierania wody z szybkozłączką
- Rodzaj akcesoriów: Systemy zbierania wody
- Zastosowanie z: DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA, DD 750-HY
- Informacja o dodatkowych akcesoriach: System zbierania wody Ø maks. 172 mm
Udostępnij
Właściwości
- Nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych uchwytów do mocowania zbieraka wody do ściany
- Wychwytuje nawet do 80% szlamu
Aplikacje
- Zachowanie czystości na stanowisku pracy dzięki użyciu systemu zasilania wodą WMS 100
- Dostępne różne pierścienie zbierające dostosowane do zróżnicowanych średnic wierteł koronowych