System odsysania zwiercin TE DRS-M
Nowy produktProdukt #r4845
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu
- Zastosowanie z: TE 6-C, TE 6-S, TE 7, TE 7-A, TE 7-C
- Ciężar: 0.9 kg
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 16 mm
Udostępnij
Właściwości
- Wbudowany system zbierania pyłu zwiększający produktywność
- Łatwe podłączanie jedną ręką – montaż systemu w dowolnej chwili, bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Brak konieczności użycia odkurzacza i podłączania do węża ssącego
- Brak konieczności użycia odkurzacza i podłączania do węża ssącego
- Wszystkie funkcje zintegrowane w jednym module – łatwość użytkowania
Aplikacje
- Redukcja pyłu podczas wiercenia za pomocą narzędzi TE 7, TE 6-S, TE 6-C, TE 7-C lub TE 7-A
- Wiercenie nad głową lub w zamkniętych pomieszczeniach
- Wiercenie w pomieszczeniach, w których zapylenie jest niedopuszczalne np. we wnętrzach, w pomieszczeniach szpitalnych, laboratoryjnych, na liniach produkcyjnych itd.
- Uzyskał aprobatę do zastosowań podczas wiercenia w materiałach o niskiej zawartości azbestu (aprobata niemiecka BGI 664, BT 12)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dane techniczne
Dokumenty
-
- Instrukcja obsługi TE DRS-M (01), Szwedzki, Japoński, Niemiecki, Norweski, Chiński, Litewski, Angielski, Słowacki, Polski, Techisch, Estoński, Holenderski, Grecki, Bułgarski, Portugalski, Hiszpański, Rosyjski, Lotewski, Słoweński, Koreański, Włoski, Duński, Francuski, Chorwacki, Fiński, Węgierski, [ 3.9 MB ]
- Instrukcja obsługi TE DRS-M (01) (PL), Polski, [ 1.4 MB ]