System odsysania pyłu TE DRS 4/6
Nowy produktProdukt #r14311843
Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu podczas wiercenia lub dłutowania przy użyciu młotowiertarek akumulatorowych TE 4-22 i TE 6-22
- Zastosowanie z: TE 4-22, TE 6-22
- Ciężar: 1 kg
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 4 - 20 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także bezpyłowy, DRS lub Nuron
Właściwości
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie – przyczynia się do tworzenia bezpiecznego miejsca pracy i lepszej widoczności obszaru roboczego dzięki usuwaniu do 97% drobnego pyłu zanim jeszcze zacznie unosić się w powietrzu
- Uniwersalność – nadaje się do zbierania pyłu podczas wiercenia i dłutowania, włącznie z wieloma wiertłami z ogranicznikiem i narzędziami do mocowania kotew wpuszczanych HDI/HKD (może być konieczne zastosowanie opcjonalnych głowic ssących)
- Możliwość dostosowania – dostępne są dwa rozmiary pojemnika na pył, dzięki czemu można wybrać małe rozmiary lub dużą pojemność w zależności od rodzaju wykonywanej pracy
- Zwiększony komfort pracy – niewielkie rozmiary oraz mały ciężar, z efektem tłumienia wibracji młotowiertarki
- Szybsze wiercenie kolejnych otworów – system odsysania pyłu posiada ogranicznik głębokości z przymiarem, dzięki czemu można łatwo wiercić za każdym razem na wymaganą głębokość.
Aplikacje
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie i dłutowanie przy użyciu młotowiertarek akumulatorowych TE 4-A22 i TE 6-22
- Zgodne z OSHA (1926.1153 tabela 1), praktycznie bezpyłowe wiercenie przy użyciu akumulatorowych młotowiertarek TE 4-22 i TE 6-22 (zestaw zawiera standardowo filtr HEPA)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.