System odsysania zwiercin TE DRS-D
Nowy produktProdukt #r7930909
System odsysania zwiercin do wiercenia w betonie i murze przy użyciu wszystkich młotowiertarek
- Rodzaj urządzenia: Młotowiertarka z uchwytem SDS-Max, Młotowiertarka z uchwytem SDS-Plus
- Ciężar: 0.26 kg
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 5 - 55 mm
Udostępnij
Właściwości
- Specjalny system Hilti do praktycznie bezpyłowego wiercenia przy użyciu młotowiertarek SDS Max i SDS Plus
Aplikacje
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie przy użyciu wierteł o średnicy 5-55 mm i dowolnej długości
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie przy użyciu wierteł o średnicy od 5 mm do 55 mm i o dowolnej długości

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.