System odsysania zwiercin TE DRS-B
Nowy produktProdukt #r4128
System odsysania zwiercin do dłutowania w betonie przy użyciu młotów dłutujących Hilti SDS Max (TE-Y) i TE-S
- Zastosowanie z: TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR
- Potrzebny odkurzacz: Tak
- Nadaje się do wiercenia: Nie
Udostępnij
Klienci wyszukali także odsysanie kurzu, praca bezpyłowa, odsysanie pyłu lub odsysyanie zwiercin
Właściwości
- System pozwalający na praktycznie bezpyłowe wykonywanie prac młotami dłutującymi Hilti SDS Max (TE-Y) i TE-S
- Nowy układ odsysania odprowadza do 95% pyłu
- System szybkiego montażu – pozwalający na szybkie i łatwe zamocowanie na urządzeniu
- Wyjątkowo wytrzymały i trwały system wykonany ze specjalnych miękkich materiałów
- Kompatybilny ze wszystkimi młotami kombi i młotami dłutującymi Hilti (uchwyty typu Y i S), szpicakami i dłutami płaskimi oraz odkurzaczami.
Aplikacje
- Dłutowanie w obiektach zamkniętych i prace renowacyjne
- W celu zapewnienia zdrowia i komfortu pracy użytkownika oraz czystego otoczenia: niemal bezpyłowe dłutowanie we wrażliwych na kurz środowiskach, np. w pomieszczeniach mieszkalnych, w szpitalach, laboratoriach, na liniach produkcyjnych itd.
- Do stosowania z następującymi młotami kującymi: TE 500, TE 500-AVR, TE 700-AVR, TE 800, TE 800-AVR, TE 1000-AVR, TE 1500-AVR, TE 2000-AVR

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.