Zbierak wody DD-WC-S
Nowy produktProdukt #232204
Docisk zbieraka wody do systemów wiercenia diamentowego Hilti
- Rodzaj akcesoriów: Systemy zarządzania wodą
- Zastosowanie z: DD 120, DD 150-U, DD 200, DD 250, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
- Informacja o dodatkowych akcesoriach: Zbierak do wody do średnic maks. 87 mm
Udostępnij
Właściwości
- Pozwala na utrzymanie czystości podczas wiercenia nad głową
- Zbiera nawet do 100% szlamu
Aplikacje
- Możliwość stosowania z systemem zasilania wodą WMS 100 lub odkurzaczem
- Należy stosować wraz z uchwytami zbieraka wody
- Powinien być przymocowany do statywu wiertnicy