Worek na pył VC 3/4-T15 (10) fleece
Nowy produktProdukt #2402234
Flizelinowe worki na pył oraz do filtrowania wstępnego, do zastosowań suchych, zalecane do drewna
- Rodzaj akcesoriów: Worki flizelinowe
- Zastosowanie z: VC 10L-22, VC 10M-22, VC 140-2-22, Zbiornik VC 3/4-T15
- Typ torby: Na sucho
Udostępnij
Właściwości
- Pozwala na praktycznie bezpyłowe opróżnianie
- Pomaga wydłużyć żywotność filtra w odkurzaczu
Aplikacje
- Worki flizelinowe, zalecane do prac w drewnie
- Niezalecane do prac w betonie – do betonu należy używać worków plastikowych
- Odpowiednie wyłącznie do zastosowań suchych
- Wskazówka dotycząca użytkowania: aby uniknąć rozerwania, ostrożnie wyjąć z pojemnika i unieść dwoma rękoma