Oprogramowanie PROFIS Detection Office
Nowy produktProdukt #r10544610
Oprogramowanie do analizowania i wizualizacji danych ze skanerów do betonu Ferroscan i systemów detekcyjnych X-Scan
- Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10
- Wymagania systemowe: Komputer ze łączem internetowym
- Bezpieczeństwo i dopuszczenia: Informacje użytkownika dotyczące logowania
Udostępnij
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
- Analizowanie i modelowanie skanów betonu przy użyciu jednego programu
- Pełne przetwarzanie danych, od surowych po modele trójwymiarowe, włącznie z widokami 2D i 3D lub przekrojami. Dzięki oprogramowaniu PROFIS Detection Office można łatwo utworzyć precyzyjny model 3D przedmiotów wewnątrz konstrukcji betonowej. Oprogramowanie współpracuje z modelami BIM, aby ułatwić efektywne, dokładne, ekonomiczne i pewne projektowanie.
- Łatwiejsze analizowanie konstrukcji przy użyciu narzędzi do wizualizacji
- PROFIS Detection Office umożliwia nakładanie danych z trzech czujników: radaru, EM oraz Ferroscan, pozwalające na łatwe klasyfikowanie obiektów oraz kalibrowanie głębokości
- Kompatybilne popularnymi programami BIM, CAD i PROFIS Anchor
- Umożliwia eksport danych w różnych formatach wykorzystywanych w popularnych programach służących do projektowania, takich jak AutoCAD®, Trimble SketchUp® i wiele innych. Jest możliwe eksportowanie między innymi do formatów: DXF, COLLADA, PLY, X3D, BMP, JPG. Pliku skanu X3D można importować do programu PROFIS Anchors w celu bezkolizyjnego projektowania zakotwień oraz stóp.
- Zapobieganie szkodom podczas wiercenia lub cięcia – nawet przed rozpoczęciem prac na budowie
- Lokalizacje skanów mogą zostać oznaczone współrzędnymi budynku oraz, po wyeksportowaniu, precyzyjnie umieszczone w plikach projektowych lub na budowie za pomocą odpowiednich urządzeń.
- Dostęp do wszystkich informacji umożliwiających sporządzanie precyzyjnych ofert i harmonogramów
- Wcześniejszy dostęp do możliwie najdokładniejszych informacji o konstrukcji pozwala na precyzyjne komunikowanie się i przygotowywanie ofert. Zrozumiałe raporty ocen konstrukcji pomagają uniknąć nieoczekiwanych prac korekcyjnych oraz szkód podczas wiercenia, wiercenia diamentowego lub cięcia.
- Łatwe generowanie raportów ocen konstrukcji
- Raporty ocen oraz dokumentację ułatwiające projektowanie, remontowanie lub rozbudowywanie istniejących konstrukcji można eksportować w formatach Microsoft Word®, PDF lub HTML.