Pręt kotwy do obciążeń dynamicznych HIT-Z-D TP
Nowy produkt
Premium
Produkt #r5833946
Wysoce wytrzymały pręt kotwy do obciążeń dynamicznych, do kotew z iniekcyjną żywicą hybrydową (stal węglowa), mocowanie przelotowe i nieprzelotowe
- Materiał, korozja: Stal węglowa, ocynk galwaniczny
- Wielkość klucza/nakrętki: 24 mm
- Średnica wiertła: 18 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Przystosowane do obciążeń dynamicznych, takich jak zmęczenie i uderzenia
- Do bardzo dużych obciążeń w betonie spękanym oraz stref sejsmicznych zgodnie z warunkami aprobaty ETA C2
- Nie wymaga czyszczenia otworu (w temp. powyżej 5°C) przy stosowaniu HIT HY 200
- Optymalne przenoszenie obciążeń przez specjalną podkładką i wypełnienie szczeliny pierścieniowej
- Profesjonalne oprogramowanie oraz usługi obejmujące projektowanie zamocowań z uwzględnieniem obciążeń zmęczeniowych
Aplikacje
- Zamocowania o dużej wytrzymałości, do obciążeń dynamicznych w betonie niespękanym i spękanym (np. roboty, maszyny, dźwigi, windy)
- Do zastosowań sejsmicznych
- Zamocowania o dużej wytrzymałości, do obciążeń dynamicznych w betonie spękanym (np. roboty, maszyny, dźwigi, windy)
![ETA_CE_Logo_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hbb/he6/10080373866526.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.