Kotwa plastikowa do ram HRD-H
Nowy produkt
Premium
Produkt #r4677
Wstępnie zmontowana kotwa plastikowa do mocowania w betonie i murze, z wkrętem (stal węglowa, łeb sześciokątny)
- Materiał podłoża: Beton (niezarysowany), Beton (płyty stropowe kanałowe), Beton (spękany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak), Mur (pustak wypełniony zaprawą)
- Konfiguracja głowicy: Łeb sześciokątny
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, ETA
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Uniwersalność – regulowana głębokość zamocowania (aprobata dla głębokości osadzania 50 mm i 70 mm) sprawia, że kotwy plastikowe mogą być stosowane do różnorodnych zamocowań w różnych materiałach
- Dostępne w kilku wersjach – wersje o różnych łbach wkrętu i stopniach odporności na korozję pozwalają dobrać rozwiązanie dostosowane do wymagań danego projektu
- Oszczędność czasu na budowie – kotwy plastikowe do betonu są dostarczane ze wstępnie zamocowanym wkrętem
- Obszerna dokumentacja – karta danych technicznych zawiera istotne informacje dotyczące obciążeń, wytrzymałości, projektowania i montażu
Aplikacje
- Fasada wentylowana – mocowanie konsol do betonu i muru
- Konstrukcje metalowe – mocowanie poręczy, balustrad, krat okiennych i innych metalowych elementów architektonicznych do betonu i muru
- Nadaje się do mocowania elementów o grubości do 150 mm (dostępne kotwy o długości od 60 mm do 200 mm)
![UE_Logo_de_PDP_APC_70x50](/medias/sys_master/images/h46/h79/10047721635870.png)
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.