IC-BLE
Oryginalna instrukcja obsługi
Informacje na temat instrukcji obsługi
Do niniejszej instrukcji obsługi
- Ostrzeżenie! Przed użyciem produktu należy upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi dołączoną do produktu, w tym instrukcje, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia, rysunki i specyfikacje. W szczególności użytkownik powinien zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, rysunkami, specyfikacjami, komponentami i funkcjami. W przypadku niezastosowania się do tego zalecenia może dojść do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub ciężkich obrażeń. Należy zachować instrukcję obsługi wraz ze wszystkimi wytycznymi, wskazówkami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami do późniejszego wykorzystania.
- Produkty
przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem. - Dołączona instrukcja obsługi jest zgodna z aktualnym stanem wiedzy technicznej w momencie oddania do druku. Aktualną wersję można znaleźć online na stronie produktu Hilti. W tym celu należy kliknąć link lub kod QR w niniejszej instrukcji obsługi, oznaczony symbolem
. - Produkt przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z niniejszą instrukcją obsługi.
Objaśnienie symboli
Ostrzeżenia
Wskazówki ostrzegawcze ostrzegają przed niebezpieczeństwem w obchodzeniu się z produktem. Zastosowano następujące hasła ostrzegawcze:Symbole w instrukcji obsługi
W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące symbole:![]() |
Przestrzegać instrukcji obsługi |
![]() |
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje |
![]() |
Obchodzenie się z surowcami wtórnymi |
![]() |
Nie wyrzucać elektronarzędzi ani akumulatorów do odpadów komunalnych |
Symbole na rysunkach
Na rysunkach zastosowano następujące symbole:![]() |
Te liczby odnoszą się do rysunków zamieszczonych na początku niniejszej instrukcji obsługi. |
![]() |
Liczby te oznaczają kolejność kroków roboczych na rysunku i mogą odbiegać od kroków roboczych opisanych w tekście. |
![]() |
Numery pozycji zastosowane na rysunku Budowa urządzenia odnoszą się do numerów legendy w rozdziale Ogólna budowa urządzenia . |
![]() |
Na ten znak użytkownik powinien zwrócić szczególną uwagę podczas obsługiwania produktu. |
Symbole zależne od produktu
Symbole na produkcie
Na produkcie mogą być zastosowane następujące symbole:![]() |
Urządzenie obsługuje technologię NFC, która jest kompatybilna z platformami iOS i Android. |
![]() |
Jeśli obecne na produkcie, produkt został certyfikowany przez jednostkę certyfikacji na rynek amerykański i kanadyjski według obowiązujących norm. |
Informacje o produkcie
Produkty
przeznaczone są do użytku profesjonalnego i mogą być eksploatowane, konserwowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Produkt i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie w przypadku użycia przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Oznaczenie typu i numer seryjny umieszczone są na tabliczce znamionowej.
- Numer seryjny należy przepisać do poniższej tabeli. Dane o produkcie należy podawać w przypadku pytań do naszego przedstawicielstwa lub serwisu.
Dane o produkcieModuł Bluetooth Zestaw: IC-BLE
Moduł odbiornika: IC-RC
Pilot zdalnego sterowania: IC-RMGeneracja 01 Nr seryjny
Deklaracja zgodności
Techniczna dokumentacja zapisana jest tutaj:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
Bezpieczeństwo
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Należy zachować do wglądu wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.- Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do pracy przy użyciu urządzenia przystępować z rozwagą. Nie należy używać produktu, będąc zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Chwila nieuwagi podczas eksploatacji produktu może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała.
- Należy starannie konserwować elektronarzędzia i osprzęt. Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że mogłoby to mieć negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zlecić naprawę uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
- Należy zadbać o to, aby produkt chroniony był przed deszczem i wilgocią. Wnikanie wody do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Naprawę produktu należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, stosując tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to zachowanie bezpieczeństwa modułu.
- Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci.
Zasady bezpieczeństwa dotyczące produktu
- Sprawdzić zawartość opakowania pod kątem nienaruszalności i kompletności. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub usterek uniemożliwiających niezawodne działanie produktu należy zlecić ich usunięcie wykwalifikowanemu personelowi.
- Upewnić się, że produkt jest prawidłowo zamontowany i zamocowany.
Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
- Należy zwrócić uwagę na to, aby podczas montażu do elektronarzędzia rękojeści oraz pozostałe powierzchnie chwytania nie były zasłonięte i aby można było w dalszym ciągu pewnie trzymać za elektronarzędzie.
- Nie należy mocować pilota zdalnego sterowania do obracających się części elektronarzędzi ani do części ciała, np. dłoni lub ramion.
- Chociaż produkt spełnia rygorystyczne wymagania obowiązujących wytycznych, firma Hilti nie może całkowicie wykluczyć, że może ono powodować zakłócenia generowane przez silne promieniowanie elektromagnetyczne. Może to prowadzić do błędów w obsłudze. Analogicznie firma Hilti nie może wykluczyć możliwości zakłóceń w odniesieniu do pracy innych urządzeń elektrycznych (np. urządzeń nawigacyjnych samolotów).
Prawidłowe obchodzenie się z bateriami pastylkowymi
- Miniaturowych ogniw w żadnym wypadku nie wolno połykać. Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować ciężkie oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu 2 godzin.
- Należy zapewnić, aby baterie pastylkowe w żadnym wypadku nie trafiły w ręce dzieci. Jeśli istnieje podejrzenie, że bateria guzikowa została połknięta lub włożona w inny otwór ciała, należy natychmiast skontaktować się z lokalnym centrum alarmowym w sprawach zatruć, aby uzyskać informacje o dalszym sposobie postępowania.
- Należy używać wyłącznie baterii guzikowych wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi. Nie stosować innych baterii guzikowych ani innych źródeł zasilania.
- Nie wolno próbować ładować jednorazowych baterii guzikowych. Bateria guzikowa może się rozszczelnić, wybuchnąć, zapalić i spowodować obrażenia ciała.
- Nie wolno wymuszać rozładowania, ładować, demontować ani spalać baterii guzikowej. Nie należy podgrzewać baterii guzikowej powyżej maksymalnej temperatury określonej przez producenta. W przeciwnym razie istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych wyciekiem gazu lub wybuchem, co może prowadzić do oparzeń chemicznych.
- Zużyte baterie guzikowe należy natychmiast wyjąć i poddać recyklingowi lub zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Przechowywać baterie guzikowe z dala od dzieci. NIE WOLNO wyrzucać baterii guzikowych do odpadów domowych ani ich spalać. Rozładowane baterie guzikowe mogą się rozszczelnić, uszkadzając produkt lub powodując obrażenia ciała.
- Nawet zużyte baterie guzikowe mogą prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci. Ze zużytymi bateriami guzikowymi należy obchodzić się nie mniej starannie, niż z nowymi.
- Uszkodzone ogniwo miniaturowe nie może mieć styczności z wodą. Wyciekający lit może w połączeniu z wodą wytwarzać wodór, prowadząc w ten sposób do pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała.
Opis
Ogólna budowa urządzenia
- Otwór na śrubę mocującą
- Wskaźnik LED
- Przycisk obsługi Bluetooth
- Przycisk obsługi WŁ. / WYŁ.
- Wskaźnik LED
- Hak zamykający
- Gumowy element zamykający (montaż do węża ssącego lub elektronarzędzia)
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Opisywany produkt to moduł odbiornika Bluetooth z pilotem, w który można doposażyć odkurzacze Hilti . Służy on do bezprzewodowego włączania i wyłączania odkurzacza.
Pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do montażu w wężu ssącym.
Zakres dostawy
Pilot, moduł odbiornika, śruba mocująca (2 szt.), guma uszczelniająca, instrukcja obsługiBluetooth®
Znak słowny Bluetooth ® oraz znaki graficzne (logo) są zarejestrowanymi oznaczeniami towarowymi i własnością Bluetooth SIG, Inc. Jakiekolwiek stosowanie tych znaków słownych/znaków graficznych przez spółkę Hilti odbywa się na licencji.Bluetooth to bezprzewodowe przesyłanie danych, które pozwala dwóm produktom obsługującym Bluetooth komunikować się między sobą na niewielką odległość.
Moduł Bluetooth Hilti jest fabrycznie sprzężony z dostarczonym pilotem zdalnego sterowania i łączy się automatycznie po uruchomieniu.
Funkcja BLE-Mute
Urządzenie BLE-Mute tymczasowo przerywa komunikację bezprzewodową pomiędzy pilotem a modułem odbiornika w odkurzaczu. Tryb ten należy aktywować np. podczas transportu w samolotach lub w przypadku pracy w np. szpitalach.→ Funkcja BLE-Mute – aktywowanie : Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk obsługi ON / OFF .
→ Funkcja BLE-Mute– wyłączenie : Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekund przycisk obsługi ON / OFF .
Sygnały świetlne wskaźnika LED
Układ zdalnego sterowania i moduł odbiornika są wyposażone we wskaźnik LED, umożliwiający wyświetlanie różnych stanów pracy.Mogą pojawić się następujące sygnały LED:
| Sygnał LED |
Znaczenie |
|---|---|
| Pilot zdalnego sterowania lub moduł odbiornika: Dioda LED nie świeci się |
Opcja A: Funkcja BLE-Mute jest aktywna. Opcja B: Poziom naładowania baterii pastylkowej zbyt niski lub moduł odbiornika nie jest prawidłowo zamontowany w odkurzaczu. |
| Moduł odbiornika: Dioda LED pulsuje (co ok. 2 sekundy) |
Pilot zdalnego sterowania i moduł odbiornika są sprzężone i działają prawidłowo. Stan ten jest normalnym trybem pracy. |
| Pilot zdalnego sterowania lub moduł odbiornika: Dioda LED szybko miga |
Tryb sprzęgania jest aktywny. Moduł zdalnego sterowania i moduł odbiornika są ze sobą fabrycznie sprzężone. Przy pierwszym uruchomieniu od razu pojawia się wskazanie normalnego trybu pracy. |
Dane techniczne
Właściwości produktu
| IC-RC |
IC-RM |
|
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe |
3,3 V |
3,3 V |
| Prąd znamionowy |
50 mA |
20 mA |
| Wkładanie i wymiana |
·/· |
CR2032 |
| Wymiary (Dł. × szer. × wys.) |
62 mm × 43 mm × 14 mm |
40 mm × 37 mm × 21 mm |
| Temperatura robocza |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
| Temperatura przechowywania |
−20 ℃ … 70 ℃ |
−20 ℃ … 70 ℃ |
| Zasięg sygnału (może mocno różnić się w zależności od warunków zewnętrznych) |
30 m |
30 m |
Bluetooth
| Standard komunikacji |
Bluetooth® 5 |
| Częstotliwość |
2 404 GHz … 2 480 GHz |
| Maksymalna emitowana moc nadawcza |
4 dBm |
Obsługa
Montaż modułu odbiornika
- Odkręcić 2 śruby mocujące atrapy pokrywy odkurzacza.
- Zdjąć atrapę osłony.
- Włożyć wtyczkę do gniazdka.
- Zwrócić uwagę na kodowanie połączenia wtykowego.
- Wtyczka jest zablokowana.
- Zwrócić uwagę na kodowanie połączenia wtykowego.
- Włożyć moduł odbiornika w mocowanie.
- Zamocować moduł odbiornika za pomocą 2 śrub mocujących.
- Umieścić pilota na wężu ssącym.
- Docisnąć pilota gumowym elementem mocującym.
Sprzęganie modułu zdalnego sterowania i odbiornika
Moduł zdalnego sterowania i moduł odbiornika w jednym zestawie są ze sobą sprzężone fabrycznie. Dwa produkty można sprzęgać ręcznie np. w przypadku wymiany lub modernizacji jednego z komponentów. Tryb sprzęgania jest włączany również po wyłączeniu trybu BLE-Mute.- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski sterujące w sprzęganych produktach (pilot i moduł odbiornika).
- Wskaźnik LED miga (w pilocie i module odbiornika).
- Wskaźnik LED miga (w pilocie i module odbiornika).
- Zaczekać, aż proces sprzęgania zostanie zakończony.
- Proces sprzęgania jest zakończony, gdy tylko wskaźnik LED zacznie pulsować (w module odbiornika).
- Proces sprzęgania jest zakończony, gdy tylko wskaźnik LED zacznie pulsować (w module odbiornika).
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania
Pilot zdalnego sterowania może być używany do włączania i wyłączania odkurzacza na odległość. Pilot zdalnego sterowania można przymocować do węża ssącego lub do elektronarzędzia za pomocą gumowego elementu mocującego. Należy uważać, aby nie zablokować żadnych powierzchni służących do chwytania ani elementów zabezpieczających.- Ustawić odkurzacz w tryb Bluetooth.
- Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi odkurzacza.
- Przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi odkurzacza.
- Aby włączyć lub wyłączyć, należy nacisnąć przycisk obsługi ON/OFF.
Wymiana baterii (pilot zdalnego sterowania)
- Otworzyć pokrywę komory baterii odpowiednim narzędziem (np. monetą).
- Wyjąć zużytą baterię.
- Włożyć nową baterię do komory biegunem + skierowanym w górę.
- Typ baterii: Bateria guzikowa CR2032
- Typ baterii: Bateria guzikowa CR2032
- Zamknąć komorę baterii pokrywą.
Konserwacja i utrzymanie urządzenia we właściwym stanie technicznym
Konserwacja- Ostrożnie usunąć przywierające zanieczyszczenia.
- Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką.
- Obudowę czyścić wyłącznie lekko zwilżoną ściereczką. Nie stosować środków pielęgnacyjnych zawierających silikon, ponieważ mogą one uszkodzić elementy z tworzywa sztucznego.
- Regularnie kontrolować wszystkie widoczne elementy pod względem uszkodzeń a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
- W razie uszkodzeń i / lub zakłóceń w funkcjonowaniu, nie używać produktu. Natychmiast zlecić naprawę serwisowi Hilti .
- Po zakończeniu prac konserwacyjnych założyć wszystkie mechanizmy zabezpieczające i skontrolować ich działanie.
Transport i przechowywanie
Transport- Nie transportować produktu z zamontowanym narzędziem.
- Uważać na bezpieczne trzymanie podczas transportu.
- Po każdym przenoszeniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
- Przed przechowywaniem produktu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
- Przechowywać produkt w suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci oraz innych niepowołanych osób.
- Po każdym przechowywaniu należy skontrolować wszystkie widoczne elementy pod kątem uszkodzeń, a elementy obsługi pod względem prawidłowego działania.
Pomoc w przypadku awarii
Sprawdzić, czy w odkurzaczu może występować usterka i zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów zawartymi w instrukcji obsługi odkurzacza.W przypadku awarii, które nie zostały uwzględnione w tej tabeli lub których użytkownik nie jest w stanie sam usunąć, należy skontaktować się z serwisem Hilti .
| Awaria |
Możliwa przyczyna |
Rozwiązanie |
|---|---|---|
| Dioda LED nie świeci się po naciśnięciu przycisku obsługi |
Wyczerpana bateria pastylkowa |
|
| Uszkodzony pilot zdalnego sterowania |
|
|
| Dioda LED nie świeci się (przełącznik urządzenia jest ustawiony na AUTO ) |
Kabel modułu odbiornika nie jest prawidłowo podłączony do odkurzacza |
|
| Nieprawidłowo zamontowany moduł odbiornika |
||
| Uszkodzony moduł odbiornika |
|
|
| Odkurzacz nie uruchamia się i/lub nie reaguje na dane wprowadzane w pilocie zdalnego sterowania |
Wyczerpana bateria pastylkowa |
|
| Brak połączenia między modułem odbiornika a pilotem zdalnego sterowania |
|
|
| Proces sprzęgania został przerwany lub zakończył się niepowodzeniem |
||
| Źródłem błędu jest odkurzacz |
|
Utylizacja
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania. Warunkiem recyklingu jest prawidłowa segregacja materiałów. W wielu krajach firma Hilti przyjmuje zużyte urządzenia w celu ponownego wykorzystania. Pytać należy w punkcie serwisowym Hilti lub doradcy handlowego.
Gwarancja producenta na urządzenia
- W razie pytań dotyczących warunków gwarancji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Hilti .
Dalsze informacje
Wskazówka FCC (w USA) / wskazówka IC (w Kanadzie)
Urządzenie to spełnia wymagania wynikające z paragrafu 15 przepisów FCC oraz specyfikacji RSS‑210 ISED.Aby uruchomić urządzenie, spełnione muszą być dwa poniższe warunki:
- Urządzenie nie powinno wytwarzać żadnego szkodliwego promieniowania.
- Urządzenie musi przyjmować każde promieniowanie, łącznie z promieniowaniami, powodującymi niepożądane reakcje.