- Strona Główna
- Zrównoważony Rozwój
- Polityka ekologiczna
Polityka ekologiczna
Hilti wspiera działania proekologiczne na całym świecie
Jako jeden z największych producentów elektronarzędzi dążymy do pozostawienia minimalnego śladu ekologicznego. Dowodem na to są urządzenia, produkty oraz rozwiązania zapewniające minimalne straty zasobów i energii oraz stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu, a także redukcji emisji CO₂.
Technologie Hilti są przyjazne dla środowiska, spełniając wszystkie normy dotyczące zielonych budynków BREEM i LEED.
Jak być EKO z Hilti na placu budowy?
![](http://img.youtube.com/vi/Sp_xH1yFMsg/maxresdefault.jpg)
Pomocne LInki
Hilti stale wdraża nowe technologie oraz innowacje, aby zmniejszyć emisję CO₂ w procesie produkcji elektronarzędzi. Praca doradców Hilti jest tak zaplanowana, aby emisję CO₂ utrzymać na jak najniższym poziomie - optymalizacja trasy.
Akumulatory Hilti ładują się dużo szybciej w porównaniu do konkurencji, co zapewnia mniejsze zużycie prądu. Redukcja poboru prądu jest również kluczowym kryterium w nowych elektronarzędziach.
Polityka recyklingu w Hilti jest na wysokim poziomie. Aż 98% komponentów Hilti TE 6-A36-AVR (włączając akumulator) mogą być poddane recyklingowi lub odzyskowi pod koniec życia produktu.
Odkurzacz i system DRS zapewniają redukcję pyłu. Ma to korzystny wpływ na ochronę środowiska, ale też na zdrowie człowieka.
![Oszczędność wody](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_1499706439/slideshow_copy/slide/slide_1623985262.img.1920.medium.jpg/1504766584499.jpg)
Rewolucyjny system zarządzania wodą DD-WMS 100 przy wierceniu techniką diamentową zapewnia jej minimalne zużycie.
Akumulatory
Przyjazne dla środowiska
![Akumulatory Hilti Li-ion](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_163609895/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1503393880537.jpg)
Nowa generacja akumulatorów Hilti Li-ion zapewnia dbałość o środowisko. Akumulatory nie zawierają metali ciężkich i szybko się ładują.
Dodatkowo nie wymagają formatowania i nie tracą pojemności. Trwałe ogniwa Hilti Li-Ion wytrzymują więcej cykli ładowania, a technologia CPC chroni akumulator przed przegrzaniem, przeciążeniem i maksymalnym rozładowaniem.
Młoty wyburzeniowe
Rozwiązania Hilti a ochrona środowiska
![Hilti TE 800-AVR](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1679038487408.jpg)
Elektronarzędzia spełniają najwyższe wymogi bezpieczeństwa oaz chronią środowisko. Doskonałym przykładem jest TE 800-AVR, który ma energooszczędny silnik o długiej żywotności.
Funkcja redukcji wibracji pozwala na dłuższe użytkowanie produktu, a system usuwania kurzu zapewnia komfortowe warunki pracy.
Młotowiertarki
Recykling materiałów
![Hilti TE 6-A36-AVR](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_493701926/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1503393861194.jpg)
Hilti dąży do stosowania materiałów z recyklingu. Aż 98% komponentów Hilti TE 6-A36-AVR (włączając akumulator) mogą być poddane recyklingowi lub odzyskowi pod koniec życia produktu.
TE 6-A36 chroni ręce i stawy dzięki zastosowaniu systemu AVR, który w aktywny sposób redukuje wibracje, a także dzięki dodatkowemu systemowi odsysania pyłu.
Naboje DX-Clean Tec
Zielone technologie
![](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_1168677763/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1505282969410.jpg)
Technologia Clean-Tec zastosowana w nabojach pomaga chronić środowisko, dzięki eliminacji ołowiu oraz innych metali ciężkich.
Technologia Hilti zapewnia maksymalną wydajność oraz niezawodność dzięki systemowi DX Hilti.
Kotwy chemiczne
Pierwsza ekologiczna kotwa chemiczna z technologią Clean-Tec
![Hilti HIT-CT 1](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_2091856426/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1515768801562.jpg)
Żywica Hilti HIT-CT 1 nie zawiera styrenu, rozpuszczalników, jest bezwonna i zawiera znacznie mniejszą ilość lotnych związków organicznych (LZO). Nie musi być opatrzona etykietami ostrzegającymi o niebezpieczeństwie, ponieważ przy kontakcie nie stanowi zagrożenia dla użytkowników ani środowiska.
Dodatkowo opracowaliśmy specjalną technologię foliowania HIT, która w porównaniu z tradycyjnymi zbiornikami z twardego tworzywa sztucznego, redukuje ilość odpadów nawet do 80%, co przekłada się na zmniejszenie kosztów ich utylizacji.
Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej
Ochrona życia i mienia z technologią Clean-Tec
![System biernej ochrony przeciwpożarowej](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_681415833/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1504767412307.jpg)
Systemy ogniochronne zaprojektowane z myślą o łatwej instalacji oraz wykonywaniu odbiorów na budowie z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz zastosowaniu technologii Clean-Tec.
Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe są zintegrowane ze strukturą budynku, zapewniając tym samym parametry odporności ogniowej na granicy stref pożarowych. Dlatego właśnie systemy Hilti pomagają ratować życie, chronić mienie i poprawić właściwości użytkowe budynku. Muszą one być uwzględnione w aplikacjach przemysłowych, gdzie występują coraz to większe wymagania.
Dodatkowe atrybuty przetestowano zgodnie z międzynarodowymi normami badawczymi i zapewniają wartość dodaną, np. akustyczność, wodoodporność, szczególną odporność chemiczną, czy odporność na pleśń.
Technika instalacyjna - Hilti MM System
Efektywne wykorzystanie zasobów
![Technika instalacyjna Hilti](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_1944582659/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1505283343805.jpg)
Obniżenie emisji dwutlenku węgla ma ogromne znaczenie dla środowiska, dlatego materiały z których produkowane są systemy instalacyjne w 20% pochodzą z recyklingu. Dzięki dużej efektywności wykorzystania surowców, system MM osiąga znaczne obniżenie emisji CO₂ (nawet do 50%) w porównaniu do innych rozwiązań konkurencji.
Dowiedz się więcej o systemach instalacyjnych
System zarządzania wodą
Recykling wody używanej do wiercenia
![DD-WMS 100](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_1437842389/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1503468353486.jpg)
W naszych produktach stosujemy innowacje technologiczne. Urządzenie DD-WMS 100 pozwala wykonywać wiercenie diamentowe na mokro bez dostępu do instalacji wodnej nawet przez cały dzień.
Zapewnia zbieranie i filtrowanie zużytej wody z systemów wiercenia diamentowego. Woda wykorzystywana jest ponownie do 7 razy, co odpowiada około 100 l wody. Dzięki temu oszczędzasz zarówno wodę jak i czas potrzebny na jej dostarczenie.
Odkurzacze i systemy odsysania
Redukcja do 98% pyłu podczas wiercenia
![VC 40](/content/hilti/E3/PL/pl/company/Sustainability/environment/be-green/_jcr_content/childSections/childsection_1389354_835196031/image_text/image.img.1920.medium.jpg/1503469849778.jpg)
Układ odsysania DRS zapewnia wygodne zbieranie pyłu, co pozytywnie wpływa na środowisko i zdrowie pracowników. Usuwa do 98% pyłu co pozwala na praktycznie bezpyłowe wiercenie. Wiercenie nad głową lub w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie zapylenie jest niedopuszczalne, to już nie problem.
Odkurzacze Hilti są idealne do stosowania większością narzędzi Hilti. Pozwalają na usuwanie szlamu podczas wiercenia na mokro, a także odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania czy cięcia na sucho. Automatyczne czyszczenie filtra zapewnia wysoką wydajność ssania.
Dodatkowo pozwala na czyste wiercenie dzięki czemu nie marnujesz zasobów na sprzątanie. Zapewnia również zbieranie i filtrowanie wody z systemów wiercenia diamentowego. Woda wykorzystywana jest ponownie do 7 razy, co odpowiada około 100 l wody. Dzięki temu oszczędzasz zarówno wodę jak i czas potrzebny na jej dostarczenie.