- Strona Główna
- Oferta specjalna - zestawy CPC

Wjedź na budowę na pełnych obrotach
Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalne zestawy narzędzi, które pozwolą Ci ruszyć z budowami w jeszcze szybszym tempie!
Zobacz, które z wybranych propozycji będą dla Ciebie najlepsze.
Oferta ważna do 18 października 2024 r. lub do wyczerpania zapasów.
Jak skorzystać z oferty?
Możesz skorzystać ze specjalnej oferty bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że wybierzesz interesujące Cię narzędzia i dodasz je do koszyka zakupowego. Następnie w miejscu kod rabatowy wpisz odpowiednie hasło i odbierz swój zestaw. Wszystkie kody rabatowe masz przypisane poniżej do każdego zestawu.
Dla większego komfortu dodaliśmy na stronie numery artykułów, które możesz bezpośrednio skopiować do Twojego koszyka zakupowego.
Chcesz stworzyć swoje zestawy w naszym sklepie Hilti?
Wszystkie szczegóły opowie Ci nasz pracownik, który pomoże Ci wybrać najlepszy zestaw dla Ciebie.
Wszystkie zestawy narzędzi
Najbardziej się opłaca
Zestaw 5
Aby skorzytać z ZESTAWU SF 6 B dodaj do koszyka urządzenia:
- Wkrętarko-wiertarka SF 6-A22 (2184332)
- Szlifierka kątowa AG 125-A22 (2109983)
- Młotowiertarka TE 6-A22 (2162910)
- Akumulator B 22/4.0 22V (2183180) x2
- Prostownik C 4/36-350 (2028875)
- Torba na narzędzia M (2323711)
wybierając ten zestaw zaoszczędzisz ponad 2 736 zł!
Kod rabatowy dla ZESTAWU 5
- ZESTAWSF6B
Zestaw 6
Aby skorzytać z ZESTAWU SF 4 B dodaj do koszyka urządzenia:
- Wkrętarko-wiertarka SF 4-A22 (2177400)
- Szlifierka kątowa AG 125-A22 (2109983)
- Młotowiertarka TE 6-A22 (2162910)
- Akumulator B 22/4.0 22V (2183180) x2
- Prostownik C 4/36-350 (2028875)
- Torba na narzędzia M (2323711)
wybierając ten zestaw zaoszczędzisz ponad 2 610 zł!
Kod rabatowy dla ZESTAWU 6
- ZESTAWSF4B
Pozostałe zestawy
Zestaw 1
Aby skorzytać z ZESTAWU 1 wybierz dowolne urządzenia:
- Wkrętarko-wiertarka SF 6-A22 (2184332)
- Wkrętarko-wiertarka SF 4-A22 (2219863)
- Szlifierka kątowa AG 125-A22 (2109983)
- Młotowiertarka TE 6-A22 (2162910)
i odbierz torbę na narzędzia (M) za 1 zł - oszczędzasz 198 zł!
Kod rabatowy dla ZESTAWU 1
- ZESTORBA
Zestaw 2
Aby skorzytać z ZESTAWU 2 wybierz dwa dowolne urządzenia:
- Wkrętarko-wiertarka SF 6-A22 (2184332)
- Wkrętarko-wiertarka SF 4-A22 (2177400)
- Szlifierka kątowa AG 125-A22 (2109983)
- Młotowiertarka TE 6-A22 (2162910)
i zyskaj 40% rabatu (liczone od ceny listowej) na tańszy korpus oraz odbierz torbę na narzędzia (M) za 1 zł!
Kody rabatowe dla ZESTAWU 2
- ZEAG125AG125 (dla urządzeń AG 125-A22 x2)
- ZEAG125SF4 (dla urządzeń AG 125-A22 i SF 4)
- ZEAG125SF6 (dla urządzeń AG 125-A22 i SF 6)
- ZEAG125TE6 (dla urządzeń AG 125-A22 i TE 6)
- ZESF4SF4 (dla urządzeń SF 4 x2)
- ZESF4SF6 (dla urządzeń SF 4 i SF 6)
- ZESF4TE6 (dla urządzeń SF 4 i TE 6)
- ZESF6SF6 (dla urządzeń SF 6 i SF 6)
- ZESF6TE6 (dla urządzeń SF 6 i TE 6)
- ZETE6TE6 (dla urządzeń TE 6 i TE 6)
Ważne!
- Jako klient możesz kupić kilka zestawy jednocześnie
- Zestawy są ściśle określone i nie łączą się.
- Oferta wygasa z dniem 18 października 2024 r.