- Strona Główna
- Rozwiązania
- Branże
- Połączenia drewno-drewno

Połączenia strukturalne konstrukcji drewnianych
Sprawdź nowe rozwiązanie
Gdy myślimy o łączeniu drewna z drewnem, mamy do wyboru metody tradycyjne lub nowoczesne rozwiązania high-tech. Te innowacyjne podejścia pozwalają osiągnąć idealną harmonię między obróbką, montażem a kosztami materiałów. Poniżej dowiesz się, jak skutecznie połączyć elementy drewniane, dlaczego warto zaufać certyfikowanym elementom mocującym w profesjonalnych konstrukcjach drewnianych, oraz jakie konkretne rozwiązania i usługi proponuje firma Hilti dla Twojego projektu konstrukcji drewnianej.
Rozwój w zakresie połączeń konstrukcji drewnianych
Od połączenia na tzw. „jaskółczy ogon” do obróbki według najnowszych technologii
W jaki sposób można łączyć ze sobą drewno? Opracowano skuteczne metody łączenia konstrukcji drewnianych, eliminując potrzebę stosowania wkrętów czy gwoździ. Połączenia stolarskie, takie jak złącze na styk z czopem, złącze stykowe na nakładkę z czopem, złącze hakowe, złącze narożne, złącze na ucios, złącze na nakładkę oraz tzw. jaskółczy ogon, cechuje stabilność i trwałość.
Nowoczesne centra obróbcze sterowane komputerowo umożliwiają precyzyjną obróbkę maszynową. Dzięki oprogramowaniu stolarskiemu, elementy drewniane są przycinane i obrabiane maszynowo, co przyspiesza prace, zapewnia dokładność, obniża koszty i tworzy solidne połączenia. Wybór odpowiedniego rodzaju połączenia dla konkretnego projektu budowlanego stanowi główne wyzwanie dla konstruktorów i stolarzy. Elementy mocujące muszą spełniać wymagania statyczne oraz wpływać na etapy łączenia, montażu i koszty materiałów.
Co należy uwzględnić podczas łączenia drewna
Projektowanie elementów mocujących w konstrukcjach drewnianych
Skuteczne projektowanie konstrukcji nośnych i praca stolarza wymagają zachowania równowagi między trzema głównymi kryteriami: obróbką, montażem i kosztami materiałów.

Obróbka
Podczas ręcznego łączenia drewna z drewnem obowiązywała zasada: im bardziej złożone połączenie, tym większy nakład czasowy i kosztowność projektu. Współcześnie obróbka maszynowa korzysta z najnowocześniejszych technik, umożliwiając przetwarzanie różnych geometrii przy niskich kosztach i rozsądnym czasie obróbki.

Montaż
Montaż prefabrykowanych elementów drewnianych przy użyciu wybranych elementów mocujących oferuje szeroki zakres możliwości. Od prostych łączeń na wtyk po stosowanie elementów stalowych do precyzyjnych połączeń na wpust. W trakcie montażu istotne są szybkość i tolerancje dokładności. Zbyt małe tolerancje mogą prowadzić do zwiększonego wysiłku montażowego oraz konieczności przeróbek. Dodatkowo, wilgotność wpływa na geometrię drewna jako materiału budowlanego (pęcznienie i kurczenie się) a takżę czynniki atmosferyczne mogą stanowić istotne czynniki które trzeba rozważyć w procesie montażu.

Koszty materiałów
Jakie są różnice między typowymi elementami mocującymi oraz ile kosztuje połączenie drewno-drewno? Z jednej strony mamy do czynienia z elementami mocującymi, które są obliczane indywidualnie przez konstruktora i oparte na standardowych elementach stalowych. Z drugiej strony, dostępne są przetestowane i posiadające aprobatę techniczną (ETA) elementy mocujące, które charakteryzują się transparentnymi właściwościami produktu. Choć ich cena jest wyższa niż podstawowych rozwiązań ślusarskich, to przynoszą one oszczędności w kwestii obróbki oraz znacznie skracają czas pracy na placu budowy.
Jakie są dostępne połączenia konstrukcji drewnianych?
Które z nich będzie odpowiednie?
Istnieją różne rodzaje połączeń elementów drewnianych. W konstrukcjach drewnianych zasadniczą rolę odgrywają przede wszystkim połączenia mechaniczne z dodatkowym elementem łączącym, takim jak wkręt do konstrukcji drewnianych. W wielokondygnacyjnych konstrukcjach drewnianych belki, słupy oraz elementy ścienne i stropowe są prefabrykowane i łączone ze sobą na placu budowy. Niezliczone możliwości połączeń można uzyskać z różnych materiałów − takich jak drewno klejone krzyżowo, drewno liściaste lub drewno klejone warstwowo oraz z różnych elementów łączących. Upraszczając, jeśli chodzi o elementy mocujące, w przypadku projektowania konstrukcji nośnej mamy do wyboru indywidualnie projektowane rozwiązania lub posiadające aprobatę techniczną rozwiązania standardowe.
W budownictwie drewnianym projektanci konstrukcji nośnych stają przed wyborem: indywidualne rozwiązania ślusarskie lub aprobowane rozwiązania standardowe?

Rozwiązania ślusarskie w budownictwie drewnianym
Tak zwane rozwiązania ślusarskie to obliczane w sposób bardzo indywidualny rozwiązania dla połączeń wykonane z metalu. Wiążą się one jednak z ogromnym nakładem pracy w zakresie produkcji i kontroli jakości. Wymagają również dodatkowej weryfikacji statycznej projektu konstrukcji nośnej.

Posiadające aprobatę elementy mocujące w konstrukcjach drewnianych
Z drugiej strony znormalizowane, przetestowane rozwiązania dotyczące połączeń w konstrukcjach drewnianych pomagają stolarzom w tworzeniu elementów mocujących i mają jasno określone wartości obciążeń w aprobacie ETA. Zgodnie ze zdefiniowanymi wytycznymi dotyczącymi testowania zawartymi w Europejskim Dokumencie Oceny (EAD), zostały one już przetestowane i częściowo są już dostępne w odpowiednim oprogramowaniu do projektowania. Dzięki temu obliczanie statyczne konstrukcji jest proste i bezpieczne. Materiał jest zwykle droższy, ale czas montażu jest zdecydowanie krótszy.
Kliknij tutaj, aby uzyskać bezpłatne oprogramowanie do projektowania połączeńInnowacyjne rozwiązania do łączenia drewna
Rozwiązania firmy Hilti
Hilti nieustannie opracowuje innowacyjne rozwiązania w zakresie łączenia drewna, aby firmy stolarskie mogły szybko i bezpiecznie realizować projekty budowlane wielokondygnacyjnych konstrukcji drewnianych znajdując równowagę między obróbką, montażem i kosztami materiałów. Wśród tych rozwiązań są różne wkręty lub wklejane pręty gwintowane, za pomocą których można uzyskać stabilne połączenie drewnianych belek, ram lub innych elementów.
Wkręty do drewna

Wkręty do konstrukcji drewnianych posiadające aprobatę ETA mają szeroki zakres zastosowania dla szerokiej gamy drewnianych materiałów budowlanych, takich jak drewno lite, drewno klejone i drewno klejone warstwowo lub płyty różnego rodzaju. Wkręty do drewna Hilti obejmują klasy użytkowania I i II. Wkręty do drewna Hilti gwarantują bezpieczne połączenia typu drewno- drewno, np. w przypadku mocowania elewacji, połączenia na ścinanie przy rozciąganiu, połączenia poprzecznego, połączenia belek dodatkowych, połączenia osiowego i na ścinanie oraz wiele innych.
Śruby kołkowe

Nasze śruby kołkowe o wysokiej wytrzymałości z gwintem metrycznym ISO są odpowiednie przede wszystkim do mocowania i montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych. Pozostałe śruby kołkowe służą do mocowania elementów infrastruktury technicznej budynku, np. mocowanie rurociągów, kanałów wentylacyjnych lub korytek kablowych.
Pręty wklejane

Łączenie drewna za pomocą prętów wklejanych to trzeci sposób na wykonanie stabilnej konstrukcji w ograniczonej przestrzeni. Wklejane pręty gwintowane lub zbrojeniowe, mogą być używane do tworzenia bardzo wytrzymałych połączeń typu drewno-drewno. W oparciu o wybór odpowiednich parametrów połączenia te mogą być projektowane jako połączenia plastyczne lub sztywne.
Nasza propozycja: żywica iniekcyjna Hilti HIT-RE-500 V4 umożliwia łatwe i bezpieczne mocowanie prętów zbrojeniowych i gwintowanych w drewnie. Gwarantuje to rozwiązanie posiadające aprobatę ETA i ogólną homologację typu (DIBt).