Akumulatorowa młotowiertarka TE 2-A22
Nowy produktProdukt #r5405
Kompaktowa, lekka młotowiertarka 22V zapewniająca znakomity komfort użytkowania
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.7 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 4 - 12 mm
- Energia pojedynczego udaru: 1.5 J
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Bezprzewodowa swoboda połączona z wydajnością narzędzia sieciowego
- Kompaktowe wymiary i niski ciężar zapewniają wysoki komfort pracy
- Podświetlenie LED zapewnia lepszą widoczność w ciemnych miejscach
- Najwyższa trwałość w swojej klasie
Aplikacje
- Branża budowlana: lekkie wiercenia w betonie i murze
- Wykończenie wnętrz: instalowanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych
- Elementy metalowe: mocowanie elementów metalowych takich jak poręcze, schody, żaluzje, balustrady itp.
- Branża elektryczna: instalacje elektryczne
- Branża telekomunikacyjna: instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, kabli i rozdzielnic
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.