REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Uniwersalna akumulatorowa pilarka tarczowa z praktycznie bezobsługowym silnikiem bezszczotkowym, o głębokości cięcia 70 mm
  • Błyskawiczne zatrzymywanie tarczy (0,5 s) dla zapewnienia maksymalnego poziomu bezpieczeństwa użytkownika
  • Kompatybilne z odkurzaczami Hilti do usuwania pyłu
  • W pełni kompatybilna z szynami prowadzącymi – precyzyjne cięcie pod kątem 45 i 90 stopni przy użyciu ręcznej pilarki tarczowej
  • Błyskawiczne zatrzymywanie tarczy (0,5 s)
Aplikacje
  • Cięcie podłużne i poprzeczne do głębokości 70 mm
  • Wycięcia skośne, przygotowanie połączeń kątowych na ucios, z szyną prowadzącą lub bez niej
  • Budownictwo ogólne: cięcie płyt szalunkowych, desek, płyt OSB, sklejki, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych, krokwi i listew
  • Wykończenia wnętrz: cięcie płyt gipsowo-kartonowych, płyt cementowych oraz płyt MDF i HDF
  • Instalacje elektryczne: poziome wycięcia w ścianach

Usługi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

  • Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
  • Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
  • Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń
Zarządzanie flotą
Zarządzanie flotą

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą

Dane techniczne

Dokumenty i video