Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 30WR-22
Nowy produktProdukt #r13250366
Akumulatorowa pilarka tarczowa o wyjątkowym zakresie głębokości cięcia precyzyjnego do 70 mm│2-5/8" (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. głębokość cięcia: 70 mm
- Średnica tarczy: 190 mm
- Materiał podłoża: Drewno
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Trzykrotnie większa prędkość cięcia – nowy silnik bezszczotkowy pozwala ciąć szybciej niż jakąkolwiek inną akumulatorową pilarką tarczową Hilti
- Podwójny czas pracy po ładowaniu – technologia akumulatorów Nuron w połączeniu z silnikiem bezszczotkowym oferują nasz najdłuższy czas pracy
- Maksymalna głębokość cięcia – pozwala przeciąć na raz trzy płyty drewniane o grubości 22 mm
- Praktycznie bezpyłowe cięcie – wyposażona w obrotowe przyłącze usuwania pyłu do podłączenia akumulatorowej pilarki tarczowej do odkurzacza
- Zaprojektowane tak, aby zapewnić większą precyzję i komfort pracy – ergonomiczne rękojeści, lampka LED zapewniająca wyraźny widok linii cięcia oraz ułatwiają w szybszym, a równocześnie precyzyjnym cięciu
Aplikacje
- Proste, precyzyjne cięcia na głębokość do 70 mm
- Cięcie pod kątem 45° w materiałach o grubości do 51 mm lub pod kątem do 50° przy grubości do 45 mm
- Cięcie drewna / płyt na bazie drewna, takich jak deskowania, sklejki, deski, płyty OSB i listwy
- Cięcia poprzeczne i podłużne w drewnie lub tworzywach sztucznych
- Przycinanie płyt do wykończenia wnętrz – takich jak płyty gipsowo-kartonowe i płyty warstwowe