Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu SCM 22-A
Nowy produktProdukt #r4891
Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu, do szybkiego i precyzyjnego, beziskrowego cięcia blach, paneli, rur i profili
- Maks. głębokość cięcia: 57 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Materiał podłoża: Metal, Płyta warstwowa
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Kompaktowa pilarka tarczowa do cięcia beziskrowego, gdy wymaga się prędkości i precyzji większych niż w przypadku piły do metalu
- Bezpieczniejsze, czystsze miejsca pracy – pojemnik na wióry, hamulec elektryczny, zmniejszone iskrzenie pomagają zminimalizować zagrożenia podczas wykonywania prac pilarką tarczową
- Większa precyzja, mniej odpadów – wbudowana w osłonę tarczy lampka LED zapewnia idealne oświetlenie linii cięcia
- Wyższy komfort wykonywania prac – ciężar poniżej 4 kg sprawia, że pilarka do metalu jest uniwersalna i umożliwia wygodniejsze użytkowanie w każdej pozycji
- W połączeniu z zapewniającymi wysoką produktywność tarczami Hilti X-Cut lub stalowymi pomaga obniżyć koszt pojedynczego cięcia
Aplikacje
- Szybkie, precyzyjne cięcie metalu do 57 mm
- Cięcie kanałów, rur, rurek instalacyjnych i profili
- Wycinanie otworów w blasze przy montażu instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
- Precyzyjne cięcie materiałów takich jak płyta warstwowa, siatka metalowa, blacha falista i blacha trapezowa
- Przycinanie na wymiar i wyrównywanie blachy
Usługi
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.