REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką – ważąca zaledwie 2,2 kg pilarka tarczowa do metalu jest jedną z najporęczniejszych i najlżejszych, jakie kiedykolwiek wyprodukowała firma Hilti
  • Większa produktywność na budowie – wydajny i praktycznie bezobsługowy silnik bezszczotkowy pozwala wykonywać prace bez zbędnych przerw
  • Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe pilarki tarczowe dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, brzeszczotom które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
  • Kompaktowa konstrukcja – tarcza i pojemnik na wióry z prawej strony ułatwiają cięcie w ciasnych miejscach
  • Konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką – ważąca zaledwie 2,2 kg pilarka tarczowa do metalu jest jedną z najporęczniejszych i najlżejszych, jakie kiedykolwiek wyprodukowała firma Hilti
Aplikacje
  • Szybkie, precyzyjne cięcie metalu na zimno, na głębokość do 51 mm
  • Cięcie dźwigarów, prętów gwintowanych, metalowych rurek kablowych (EMT), rur stalowych i kanałów wentylacyjnych
  • Szybkie cięcie metalu na zimno na głębokość do 51 mm

Dane techniczne

Dokumenty i video