Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu SC 6ML-22
Nowy produktProdukt #r17484560
Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu, do szybkiego, precyzyjnego cięcia na zimno na głębokość do 60 mm (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. głębokość cięcia: 60 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Materiał podłoża: Metal, Stal, Stal nierdzewna, Metal nieżelazny
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Najlepsza z dotychczasowych pilarek tarczowych Hilti do metalu, przystosowana do tarcz 165 mm – dwukrotne zwiększenie prędkości cięcia dzięki technologii Nuron i silnikowi bezszczotkowemu
- Pilarka do cięcia metalu na zimno – wyjątkowo gładkie cięcie metali/stali nierdzewnej przy zmniejszonym iskrzeniu, podczas cięcia tarczami TCT podłoże pozostaje zimne
- Łatwiejsze użytkowanie – niewielki ciężar, tylko 3,2 kg (z akumulatorem B-22-85) ergonomiczne rękojeści i lampka LED ułatwiają szybkie cięcia w linii
- Kompleksowe zabezpieczenia – pojemnik na wióry oraz szybki hamulec tarczy minimalizują zagrożenia w miejscu pracy i obniżają poziom hałasu
- Nadaje się do cięcia prostego i cięcia rur – poszerz funkcjonalność akumulatorowej pilarki tarczowej do metalu dzięki opcjonalnej prowadnicy lub adapterowi do rur
Aplikacje
- Szybkie, precyzyjne cięcie metalu do 60 mm
- Cięcie korytek kablowych, rur, kanałów wentylacyjnych i profili na głębokość do 60 mm (2 3/8 cala)
- Wycinanie otworów w blasze przy montażu instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
- Cięcie materiałów takich jak płyta warstwowa, siatka metalowa, blacha falista i blacha trapezowa
- Przycinanie na wymiar i wyrównywanie blachy
Usługi
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.