Moduł wymienny premium, przystosowany do lutowania twardego, do wiercenia diamentowego w betonie wysoce abrazyjnym – do wiertnic o mocy ≥ 2,5 kW

  • Zastosowanie z: DD 200
  • Zastosowanie z (globalne): DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Materiał podłoża: Beton (abrazyjny)
premium

Klienci szukali również HCL.

Wybierz opcję

Średnica
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 367,35 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie z
DD 200
Zastosowanie z (globalne)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Materiał podłoża
Beton (abrazyjny)
Tryb wiercenia
Ze statywu
Warunki pracy
Na mokro
Segmenty spawane laserowo
Tak
Wysokość segmentu
10 mm
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Przystosowany do lutowania twardego moduł wymienny gwarantuje szybkość, wysoką jakość i niski koszt regeneracji
  • Technologia segmentów Hilti Equidist – precyzyjnie rozmieszczone diamenty zapewniające najwyższą wydajność wiercenia
  • Stała, duża prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
  • Moduł wiertła diamentowego koronowego, przystosowany do lutowania twardego, zaprojektowany do pracy w najtrudniejszych warunkach, doskonale sprawdza się podczas prac w betonie abrazyjnym z dużą zawartością prętów zbrojeniowych

Zastosowania

  • Regenerowanie pasujących wierteł diamentowych
  • Wiercenie rdzeniowe na mokro ze statywu, w betonie wysoce abrazyjnym

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.