Akumulatorowe narzędzie do wycinania SCO 6-A22
Nowy produktProdukt #r5212951
Akumulatorowe narzędzie do wycinania 22 V z silnikiem bezszczotkowym
- Materiał podłoża: Płyty gipsowo-kartonowe
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 30000 obr./min
- Napięcie znamionowe: 21,6 V
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Bezszczotkowy silnik – nawet trzykrotnie trwalszy oraz zapewniający wydajność cięcia porównywalną z narzędziem przewodowym
- Możliwość stosowania ze wszystkimi akumulatorami Hilti 22 V (do stosowania z akumulatorami Nuron jest wymagany adapter, sprzedawany oddzielnie)
- Stała prędkość obrotowa pozwalająca na płynne cięcie
- Wyłącznik obsługiwany jedną ręką oraz szybko działający hamulec zapewniające wyższy poziom bezpieczeństwa i dużą szybkość pracy
Aplikacje
- Wszystkie podstawowe otwory w płytach gipsowo-kartonowych
- Łatwe, kontrolowane cięcie wokół gniazd elektrycznych, opraw oświetleniowych, itp.
- Szybkie cięcie podłużnych otworów na okna i drzwi w płytach gipsowo-kartonowych
- Cięcie materiałów o dużej gęstości, takich jak płyty gipsowo-kartonowe o zwiększonej wytrzymałości, płyty cementowe
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.