Przecinarka NCT 53-A do kabli Cu/Al
Nowy produktProdukt #r7794690
Symetryczna, akumulatorowa przecinarka do kabli miedzianych i aluminiowych o szerokim zakresie cięcia maksymalnie do 2"/50 mm
- Wydajność cięcia: Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód aluminiowy, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 5: maks. średnica zewn. 53 mm, Przewód miedziany, klasa 6: maks. średnica zewn. 53 mm
- Obrót głowicy: 350 °
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wysoka wydajność cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, do maks. średnicy zewnętrznej 50 mm
- Trwałe ostrza do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych
- Ostrza nożycowe ułatwiające obsługę jedną ręką
- Zaprojektowana z myślą o ułatwieniu dostępu i manewrowania – akumulatorowa przecinarka do przewodów jest kompaktowa, lekka i wyposażona w głowicę obracaną o 350 stopni
- Duża wydajność pracy dzięki ręcznemu zatrzymywaniu chowania ostrzy
Aplikacje
- Cięcie izolowanych kabli aluminiowych i miedzianych o średnicy do 50"
- Cięcie aluminiowych i miedzianych przewodów giętkich z grubego drutu
- Cięcie aluminiowych i miedzianych przewodów giętkich z cienkiego drutu
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.