Akumulatorowa zaciskarka i nożyce do kabli NUN 54-A o nacisku 6 ton
Nowy produktProdukt #r7775499
Uniwersalna, symetryczna zaciskarka akumulatorowa o nacisku 6 t, z wymiennymi szczękami do zaciskania i cięcia
- Wydajność zaciskania: 10 – 240 mm², aluminium (z drutu), 10 – 240 mm², miedź (z drutu)
- Wydajność cięcia: Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 7 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 9,5 mm, Przewód aluminiowy, klasa 1: maks. średnica zewn. 33 mm, Przewód aluminiowy, klasa 2: maks. średnica zewn. 33 mm, Przewód miedziany, klasa 1: maks. średnica zewn. 33 mm, Przewód miedziany, klasa 2: maks. średnica zewn. 33 mm
- Zastosowanie z: NCR J SU szczęka do zaciskania, Szczęka NCT J do cięcia przewodów AFL, Szczęka NCT J do cięcia przewodów CuAl
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Wymienne szczęki – z łatwością przechodź od cięcia do zaciskania tym samym narzędziem
- Trwałe, wymienne ostrza do cięcia przewodów miedzianych/aluminiowych lub ACSR
- Kompatybilne ze standardowymi, przemysłowym matrycami tulejowymi (włącznie z DIN 48083), przystosowanymi do siły nacisku 6 t
- Zaprojektowane z myślą o łatwym manewrowaniu w trudno dostępnych miejscach – hydrauliczne urządzenie do zaciskania i cięcia kabli jest kompaktowe, lekkie i wyposażone w głowicę obracaną o 350 stopni
- Szybko wymienialne szczęki pomagają wykonać większą ilość zacisków lub cięć w krótszym czasie
Aplikacje
- Łatwe zaciskanie podczas pracy ponad głową.
- Cięcie przewodów miedzianych o maks. przekroju 304 mm²
- Cięcie przewodów aluminiowych (750 MCM) o maks. średnicy zewnętrznej 33 mm
- Maksymalna wydajność cięcia: aluminiowe przewody wzmacniane stalą (ACSR) (Hawk) 242 mm², liny odciągowe o średnicy zewnętrznej 9,5 mm (HS) i 7,1 mm (EHS)
- Zaciskanie końcówek kabli miedzianych o przekroju od 10 do 300 mm²
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.