Przecinarka NCT 45-A do przewodów AFL i lin odciągowych
Nowy produktProdukt #r11319408
Symetryczna akumulatorowa przecinarka do przewodów AFL i lin odciągowych, maks. przekrój 806 mm2 (Falcon) / średnica 45 mm
- Wydajność cięcia: ACSR: maks. średn. zewn. 45 mm, Lina odciągowa (EHS): maks. średn. zewn. 13 mm, Lina odciągowa (HS): maks. średn. zewn. 15,9 mm
- Obrót głowicy: 350 °
- Masa korpusu urządzenia: 4.01 kg
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Cięcie przewodów AFL o średnicy zewnętrznej maks. 45 mm i lin odciągowych o średnicy maks. 15,9 mm
- Trwałe ostrza do cięcia przewodów aluminiowych wzmacnianych stalą (AFL)
- Cięcie gilotynowe w zamkniętej głowicy
- Zaprojektowana z myślą o ułatwieniu dostępu i manewrowania – akumulatorowa przecinarka do przewodów jest kompaktowa, lekka i wyposażona w głowicę obracaną o 350 stopni
- Duża wydajność pracy dzięki ręcznemu zatrzymywaniu chowania ostrzy
Aplikacje
- Cięcie napowietrznych przewodów AFL o średnicy zewnętrznej maks. 45 mm
- Cięcie lin odciągowych o średnicy zewnętrznej maks. 15,9 mm (HS) lub 13 mm (EHS)
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- W 3 dni albo bezpłatnie – narzędzia po przeglądzie i czyszczeniu zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 3 dni lub bezpłatnie.
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.