Akumulatorowa szlifierka kątowa AG 4S-A22
Nowy produktProdukt #r9884540
Akumulatorowa szlifierka kątowa na 22 V z silnikiem bezszczotkowym i elektroniczną regulacją obrotów; do codziennego cięcia i szlifowania przy użyciu tarcz o średnicy maks. 125 mm lub 5"
- Napięcie znamionowe: 21,6 V
- Średnica: 125 mm
- Maks. głębokość cięcia: 34 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Silnik bezszczotkowy – nawet trzykrotnie trwalszy (ze względu na brak komutatora i szczotek węglowych)
- Poręczna budowa i blokada włącznika – rękojeść akumulatorowej szlifierki kątowej doskonale pasuje do dłoni, zapewnia wyższy komfort użycia oraz precyzyjną kontrolę, nawet w trudno dostępnych miejscach
- Precyzyjna regulacja prędkości obrotowej w zakresie od 3400 do 7600 obr./min. – możliwość stosowania wyższych prędkości do szybkiego cięcia i szlifowania, a prędkości niższych, aby osiągnąć idealne wykończenie powierzchni
- Gdy tarcza ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obróceniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć występujące zagrożenie
- Platforma urządzeń akumulatorowych – jeden akumulator do wszystkich narzędzi Hilti zasilanych napięciem 22 V
Aplikacje
- Cięcie i szlifowanie stali, stali nierdzewnej i innych metali
- Wykończenia metalu
- Stępianie krawędzi i polerowanie metalu
- Cięcie i szlifowanie materiałów mineralnych
- Cięcie płytek tarczami diamentowymi o ciągłej strukturze krawędzi bocznej segmentów
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Po upływie 2 lat koszty napraw są ograniczone
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.