Szlifierka kątowa AG 125-19SE
Nowy produktProdukt #r4521581
Wydajna szlifierka kątowa 1900 W z regulacją prędkości, do tarcz o średnicy maks. 125 mm
- Średnica: 125 mm
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 2.5 kg
- Maks. głębokość cięcia: 34 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Gdy tarcza ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obróceniu się urządzenia, chroniąc użytkownika przed odrzutem szlifierki kątowej
- Niezmiennie wysoka wydajność cięcia/szlifowania – urządzenie wyposażone w technologię Hilti Smart Power, która dostosowuje moc wyjściową do ciętego materiału, co zapobiega przeciążeniu silnika
- Niższy poziom wibracji i maksymalny komfort – antypoślizgowa powierzchnia uchwytu z tyłu urządzenia oraz miękka rękojeść boczna
- Oszczędność czasu przy cięciu i wykonywaniu bruzd o szerokości do 25 mm dzięki zastosowaniu dwóch tarcz (wymagana osłona do bruzdowania DC EX 125/5", dostępna oddzielnie)
- Ergonomiczne i uniwersalne urządzenie do cięcia, szlifowania i bruzdowania
Aplikacje
- Cięcie i szlifowanie stali oraz materiałów mineralnych
- Cięcie i szlifowanie zgrubne oraz dokładne metali i materiałów mineralnych
- Usuwanie powłok na cemencie i jastrychu
- Renowacja fug
- Bruzdowanie przy użyciu dwóch tarcz (wymagana osłona do bruzdowania DC EX 125/5", dostępna oddzielnie)
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.